Digitale Demultiplexer & Decoder
Gepufferte 1-Bit- bis 4-Bit-Decoder, welche sich hervorragend für die Eingangs-/Ausgangserweiterung eignen
Neue Produkte
Decoder/Demultiplexer, 3 Leitungen auf 8 Leitungen, strahlungstolerant
Zweifach-Decoder und Demultiplexer für die Automobilindustrie für 2 bis 4 Leitungen mit TTL-Eingang
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.176
Invertierender und nicht invertierender Decoder und Demultiplexer für 3 bis 8 Leitungen, fü
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.109
Invertierende und nicht invertierende Decoder und Demultiplexer mit 3 bis 8 Leitungen und Highspeed-
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.092
Decoder und Demultiplexer, 3 Leitungen auf 8 Leitungen, 2 V auf 5,5 V für die Automobilindustrie
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.176
Automotive dual 2-line to 4-line demultiplexer and decoder
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.176
Warum sollten Sie sich für unsere digitalen Demultiplexer & Decoder entscheiden?
Vielseitiges Gehäuseangebot
20 verschiedene Gehäusetypen mit vier verschiedenen Anzahlen von Pins ermöglichen beliebige Anwendungen
Optionen für Stroboskop und Adress-Latching
Mit der Aktivierung von High-Outputs oder adressierbaren Latching-Optionen kann Benutzer diese Eingänge ändern, ohne die Ausgänge zu beeinflussen
Schmitt-Trigger-Eingänge
Dies führt zu überlegener Rauschunempfindlichkeit und zuverlässigerer Leistung
Aufbau einer Logik-Teilenummer
Mehr über die verschiedenen Logikfamilien von TI und deren technische Daten erfahren
Logik-Teilenummern bezeichnen die Funktionalität und Eigenschaften des Bauteils mit einer Benennungsformel. In diesem Video wird die Bezeichnung der Komponenten eines Logikbauteils erläutert.