Aktortreiber

Verbessern Sie die Leistung und verkürzen Sie die Integrationszeit für eine Vielzahl von Anwendungen für haptische Aktuatortreiber und Piezo-Anwendungen

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Haptisches Feedback oder Haptik bezieht sich auf eine Art Tasterfahrung, die durch Schwingungen eines Aktors erzeugt werden. Unser umfassenden Produktsortiment an Aktuatortreibern mit innovativen Algorithmen und hoher Integration helfen Ihnen bei der Reduzierung von Kosten, Platinengröße und Stromverbrauch und optimieren gleichzeitig die Leistung von ERM, LRA, Piezo und Magnetantrieben in einer Vielzahl von Haptik- oder Touch-Bedienoberflächen-Anwendungen. Für die Haptik ist vor allem der Tastsinn von Bedeutung. Vibrationen können verwendet werden, um ein Feedback für die Berührung eines kapazitiven Bildschirms oder einer kapazitiven Taste zu geben. Es kann aber auch das ganze Gerät vibrieren, z. B. beim Empfang einer Nachricht etc. 

Nach Kategorien durchsuchen

DRV2911-Q1
Ultraschallreinigungs-ICs

Einkanaliger piezoelektrischer Messwandlertreiber mit PWM-Eingang für die Ultraschallreinigung, für

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.963

ULC1001-Q1
Ultraschallreinigungs-ICs

Konfigurierbarer DSP für die Automobilindustrie zur Ultraschalllinsenreinigung mit Strom- und Spannu

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 6.108