Digitale Stromversorgung
Entwickeln mit jeder beliebigen Leistungstopologie, während Leistungsstandards übertroffen werden und weniger Entwicklungsressourcen verwendet werden, um die Spezifikationen für die Stromversorgung zu erfüllen.
Flexibilität, Effizienz und Integration für Ihre Stromversorgungsanforderungen
Die digitale Stromversorgung dient zur Steuerung einer Stromversorgung, bei der die wichtigsten Regelkreise typischerweise digital geregelt werden (Strom und Spannung). Sie verleiht der Systemimplementierung unserer funktionssicherheitskonformen Bausteine, einschließlich der Ebenen für Überwachung, Kommunikation, Überwachung und Sicherheit, die nötige Flexibilität durch Software. Die digitale Stromversorgung ist das Herzstück von Stromversorgungsdesigns für Elektrofahrzeuge, Solarwechselrichter, Energieinfrastrukturanwendungen sowie Server- und Telekommunikationsanwendungen. Diese Anwendungen erfordern fortschrittliche Steuerungsmethoden und komplexe Topologien, wie zum Beispiel Mehrphasenwandler, Totem-Pole-PFC, bidirektionale oder DC/DC-Wandler.
Warum sollten Sie sich für unsere digitalen Stromversorgungsregler entscheiden?
Umfassende Analogintegration
Erzielen Sie höhere Betriebsfrequenzen und kleinere Komponenten mit dedizierten Leistungsperipheriebauteilen, Rückkopplung und hochauflösender PWM-Steuerung für schnellere Regelkreise und höhere Leistungsdichte.
Flexible Leistungstopologien
Präzise Wellenformsteuerung unabhängig von der Topologie, mit hochauflösender Phasen-, Perioden- und Tastverhältnisregelung. Unsere Regler sind unkompliziert programmierbar – für PFC-, AC/DC- und isolierte DC/DC-Stromversorgungen.
Einfache Handhabung
Beschleunigen Sie Ihre Entwicklung mit unserer Fusion Digital Power™ GUI und der Fusion Express API. Nutzen Sie die Code Composer Studio™ Software für die Entwicklung von proprietärem Code sowie das Debuggen und Flashen von Code.
Produkte nach Kategorien durchsuchen
Steuerung für digitale Stromversorgung UCD3138x
Integrierte Hardware-Regelkreise vereinfachen die Firmware-Entwicklung und unterstützen eine Vielzahl von Topologien. Nutzen Sie unsere softwareprogrammierbaren Controller mit 32 kB bis 128 kB Flash-Speicheroptionen.
C2000™-Echtzeit-Mikrocontroller
Von einfachen und fortschrittlichen Stromversorgungstopologien bis hin zu innovativen Funktionen wie Cybersicherheit: Nutzen Sie unsere softwareflexible Plattform, die mit bis zu 1,5 MB Flash-Speicher und mehr als 800 MIPs DSP-Verarbeitungsleistung verfügbar ist.
AM26x-Echtzeit-Mikrocontroller
Das für Industrie- und Fahrzeuganwendungen verfügbare AM26x nutzt ADCs und die PWM-Einheit der C2000™ Echtzeit-MCU und bietet ARM R5F-Kerne mit einem bis zu mehreren Kernen, mit einer Option für Multiprotokoll-Kommunikation.
Digitale Stromversorgung für Referenzdesigns von TI
Stromversorgung
Rack- und Server-Stromversorgung
Referenzdesign für bidirektionalen Abwärts-/Aufwärtswandler mit 4 Schaltern
This DC-DC power converter reference design demonstrates a novel approach for battery backup applications. During normal operation, the converter works as a battery charger with CC-CV-Topping charging algorithm compatible for lithium-ion batteries. When DC bus power is lost, the converter (...)
Referenzdesign für invertierenden Abwärts-/Aufwärtswandler mit Interleaving- und Mehrphasensteuerung
Dieses Referenzdesign verwendet den UCD3138064A als digitalen Controller zur Steuerung invertierender Abwärts-/Aufwärtswandler mit der Möglichkeit, eine zweiphasige Spitzenstromregelung zu unterstützen. Die Soft-Switching-Technologie wird in diesem Design verwendet, um die Energieeffizienz zu (...)
Referenzdesign für nicht isolierte bidirektionale Wandler für Batterieanwendungen
TIDA-00653 is a non-isolated 48 to 12-V bi-directional converter reference design for 48V battery applications enabled by the UCD3138 digital power controller. The design has the flexibility to work in either a ZVS transition-mode topology to optimize light-load efficiency, or a hard-switching (...)
3-kW phasenverschobene Vollbrücke mit aktivem Klemmreferenzdesign mit > 270 W/in3 Leistungsdichte
3-kW-Referenzdesign für zweiphasige verschachtelte Halbbrücken-LLC mit GaN und C2000-MCU™
Dieses Referenzdesign ist ein zweiphasiger 3-kW-Halbbrücken-Induktor-Induktor-Kondensator (LLC) mit den Bausteinen LMG3422 und F280039C. Dieses Design kann einen Spitzenwirkungsgrad von 98,1 % und eine Leistung von 313 W/in³ erreichen; Leistungsdichte und kann als Ausgangsstufe einer (...)
1-kW, 12-V-HHC LLC-Referenzdesign mit C2000™ Echtzeit-Mikrocontroller
3,6 kW brückenloses Einphasen-Totem-Pole-PFC-Referenzdesign mit E-Meter-Funktionalität
Referenzdesign für Zweiphasen-Totem-Pole-PFC, GaN-basiert mit variabler Frequenz, ZVS, 5 kW
Referenzdesign für einphasige Totem-Pole-PFC-Schaltung mit 3 kW, 180 W/in3 und max. 16 A Eingangsstr
Dieses Referenzdesign demonstriert eine Methode zur Steuerung eines Totem-Pole-Leistungsfaktorkorrekturwandlers (PFC) im Continuous Conduction Mode mit Mikrocontrollern C2000 F28003x und F28004x. Die PFC arbeitet auch als Inverter im netzgekoppelten (stromgesteuerten) Modus. Die Stromversorgung ist (...)
1-kW, 80+ titanium, GaN CCM totem pole bridgeless PFC and half-bridge LLC with LFU reference design
1500-W-AC-Schalter brückenloses PFC-Referenzdesign
99 % effizienter 1-kW-GaN-basierter CCM Totem-Pol-Leistungsfaktorkorrektur (PFC)-Wandler – Referenzd
Referenzdesign für Resonanzwandler mit hohem Wirkungsgrad und Leistungsdichte für 1 kW mit Hochspann
Das Referenzdesign PMP20978 ist ein Referenzdesign für einen Resonanzwandler mit hohem Wirkungsgrad, hoher Leistungsdichte und geringem Gewicht. Er wandelt eine 390 V-Eingangspannnung in eine 48 V/1 kW Ausgangsspannung um. Die PMP20978 Leistungsstufe hat eine Leistungsdichte von über (...)
1 kW, kompakt, 97,5 % Wirkungsgrad, digitales PFC-Referenzdesign für Telekommunikations- und Server-
TIDA-00707 is a 1-kW, compact (100mmX80mm) power factor converter (PFC) designed for telecom, server, and industrial power supplies. This reference design is a continuous conduction mode boost converter, implemented using a UCD3138A Digital Power Supply controller with all protections built-in. (...)
Stromversorgung für Telekommunikationsgeräte
48 V- bis 12 V-GaN-fähiges 1,1 kW-1/8-Brick-Referenzdesign mit digitalem, stromisoliertem Controller
Referenzdesign für 48 V- bis 12 V-GaN-fähiges 1,1-kW-1/8-Brick-Leistungsmodul mit C2000™-MCU
3-kW-Referenzdesign für zweiphasige verschachtelte Halbbrücken-LLC mit GaN und C2000-MCU™
Dieses Referenzdesign ist ein zweiphasiger 3-kW-Halbbrücken-Induktor-Induktor-Kondensator (LLC) mit den Bausteinen LMG3422 und F280039C. Dieses Design kann einen Spitzenwirkungsgrad von 98,1 % und eine Leistung von 313 W/in³ erreichen; Leistungsdichte und kann als Ausgangsstufe einer (...)
Referenzdesign für die Leistungsfaktorkorrektur (PFC) mit Valley-Switching
Referenzdesign für einphasige Totem-Pole-PFC-Schaltung mit 3 kW, 180 W/in3 und max. 16 A Eingangsstr
Dieses Referenzdesign demonstriert eine Methode zur Steuerung eines Totem-Pole-Leistungsfaktorkorrekturwandlers (PFC) im Continuous Conduction Mode mit Mikrocontrollern C2000 F28003x und F28004x. Die PFC arbeitet auch als Inverter im netzgekoppelten (stromgesteuerten) Modus. Die Stromversorgung ist (...)
Invertierende Abwärts-/Aufwärtswandler – Referenzdesign
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV)
Referenzdesign für einphasige Inverter mit Spannungsquellen- und Netzanschlussmodus
Dieses Referenzdesign implementiert eine einphasige Inverterregelung (DC/AC) mit den C2000™-Mikrocontrollern F2837xD und F28004x. Das Design unterstützt zwei Betriebsmodi für den Inverter. Der erste ist der Spannungsquellenmodus unter Verwendung eines LC-Ausgangsfilters. Dieser Steuerungsmodus wird (...)
Bidirektionaler GaN CCM Totempol-PFC mit hoher Dichte und C2000™ MCU
This reference design is a 3.-kW bidirectional interleaved continuous conduction mode (CCM) totem-pole (TTPL) bridgeless power factor correction (PFC) power stage using a C2000™ real-time controller and LMG3410R070 gallium nitride (GaN) with integrated driver and protection. (...)
Bidirektionaler dreiphasiger dreistufiger 10-kW-(T-Typ)-Inverter mit PFC – Referenzdesign
Industrielle Stromversorgung
48 Vin, 300 W 1/8 Brick, Digitalmodul mit GaN FET – Referenzdesign
The PMP4435 is a DC-DC isolated digital module with GaN mosfet reference design targeted for industrial and telecom applications. The DC input range is 36V-60V, with 12V typical and the output is 12V/5A. An digital controller UCD3138A is used in the design. The efficiency is up to 95.8% with good (...)
Referenzdesign für digital gesteuerte Halbbrücken-DC/DC-Spannungswandlung (340W) mit LLC-Resonanz
This design is a LLC resonant half-bridge DC-DC power converter with digital control using 3138ACC32EVM-149 daughter-card. The daughter-card control functions with preloaded firmware providing the required control functions for a LLC resonant half-bridge converter. The TIDA-00512 (...)
Hybrid-, Elektro- und Antriebsstrangsysteme
Onboard-Ladegerät
Referenzdesign für 7,4-kW-On‑Board‑Ladegerät mit CCM-Totem-Pole-PFC und CLLLC-DC/DC unter Verwendung
TIDM-02013 ist ein Referenzdesign für ein bidirektionales Onboard-Ladegerät. Das Design besteht aus einer brückenlosen Leistungsfaktorkorrektur-(PFC-)Leistungsstufe mit Interleaved Continuous Conduction Mode (CCM) und Totem-Pole (TTPL), gefolgt von einer CLLLC DCDC-Leistungsstufe, wobei die (...)
Integrierte Hochspannung (OBC und DC/DC)
3-kW phasenverschobene Vollbrücke mit aktivem Klemmreferenzdesign mit > 270 W/in3 Leistungsdichte
Referenzdesign für 7,4-kW-On‑Board‑Ladegerät mit CCM-Totem-Pole-PFC und CLLLC-DC/DC unter Verwendung
TIDM-02013 ist ein Referenzdesign für ein bidirektionales Onboard-Ladegerät. Das Design besteht aus einer brückenlosen Leistungsfaktorkorrektur-(PFC-)Leistungsstufe mit Interleaved Continuous Conduction Mode (CCM) und Totem-Pole (TTPL), gefolgt von einer CLLLC DCDC-Leistungsstufe, wobei die (...)
Referenzdesign eines DC/DC-Wandlers für hohe und niedrige Spannungen mit GaN HEMT
Dieses Referenzdesign beschreibt einen 3,5 kW-DC/DC-Wandler, von Hoch- bis Niedrigspannung, mit 650 V-Galliumnitrid (GaN)-Hochelektron-Mobilitätstransistoren (HEMT). Dank der Verwendung des LMG3522R030 als Primärschalter arbeitet der Wandler mit einer hohen Schaltfrequenz. In diesem Design (...)
DC/DC-Wandlersystem
3-kW phasenverschobene Vollbrücke mit aktivem Klemmreferenzdesign mit > 270 W/in3 Leistungsdichte
Referenzdesign eines DC/DC-Wandlers für hohe und niedrige Spannungen mit GaN HEMT
Dieses Referenzdesign beschreibt einen 3,5 kW-DC/DC-Wandler, von Hoch- bis Niedrigspannung, mit 650 V-Galliumnitrid (GaN)-Hochelektron-Mobilitätstransistoren (HEMT). Dank der Verwendung des LMG3522R030 als Primärschalter arbeitet der Wandler mit einer hohen Schaltfrequenz. In diesem Design (...)
Solarenergie- & Energieinfrastruktur
Mikro-Inverter
1,6 kW, bidirektionaler Mikrowechselrichter basierend auf GaN-Referenzdesign
Stringinverter
Referenzdesign für GaN-basierten einphasige String-Wechselrichter mit Batteriespeichersystem, 10 kW
Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um einen einphasigen String-Inverter mit zwei String-Eingängen für jeweils bis zu 10 PV-Module in Reihe und einem Energiespeichersystem-Port für Batteriestapel von 80 V bis 500 V. Die Nennleistung von Stringeingängen zu Batteriespeichersystemen beträgt bis (...)
Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge
Referenzdesign für bidirektionale, Dual-Active-Bridge für Ladestationen für Elektrofa
Bidirektionaler dreiphasiger dreistufiger 10-kW-(T-Typ)-Inverter mit PFC – Referenzdesign
Enterprise-Systeme
Datenzentrum und Enterprise-Computing
Referenzdesign, 1-kW-Dreischienen isolierter DC/DC mit digitaler Stromversorgung für die Telekomm
48-Vin-Digital-POL mit 3 Ausgängen – Referenzdesign
Referenzdesign für isoliertes DC/DC-Modul im 1/8-Brick-Format zur Stromversorgung von Telekommu
PMP8877 ist ein voll funktionsfähiges, isoliertes 1/8 Brick DC/DC-Telekom-Leistungsmodul, das auf dem digitalen Leistungsregler UCD3138 basiert. Das Referenzdesign bietet sekundärseitige Steuerung und eine hart schaltende Vollbrücken-Stromversorgungstopologie, um 12V/180W (...)
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Optimieren Sie Stromversorgungslösungen für Telekommunikations-Gleichrichter und Server-Stromversorgungsanwendungen mit flexiblen digitalen Stromversorgungslösungen
Unsere isolierten Controller für digitale Stromversorgung helfen Ihnen dabei, die Effizienz und Zuverlässigkeit zu erhöhen, die Entwicklungszeit zu verkürzen und gleichzeitig die Systemintegration zu verbessern. Außerdem bieten sie erweiterte Funktionen und optimierte Schutzfunktionen, wie z. B. adaptive Totzeitsteuerung, Live-Firmware-Updates und verschiedene Kommunikationsschnittstellen wie UART, SPI, PMBus und I²C.
Unsere DSP-basierten C2000™-Echtzeit-MCUs bieten eine softwarekompatible Plattform für PFC, DC/DC-Energieumwandlung, MCRPS-Spezifikationen einschließlich Sicherheit und Kommunikation. Erfüllen Sie die wachsenden Anforderungen an Leistung und Energieeffizienz für zukünftige KI-Rechenzentren.
Ausgewählte Ressourcen
- Rack- und Servereinheit mit 48-V-Ausgangsspannung – PFC-Stufe
- Rack- und Servereinheit mit 48-V-Ausgangsspannung – Gleichstrom/Gleichstrom-Stufe
- Servereinheit mit 12-V-Ausgangsspannung – PFC-Leistungsstufe
- Servereinheit mit 12-V-Ausgangsspannung – Isolierte Gleichstrom/Gleichstrom-Leistungsstufe
- Kommerzielle Telekommunikationsgleichrichter – Isolierte Gleichstrom/Gleichstrom-Leistungsstufe
- TIDA-010062 – 1-kW, 80+ titanium, GaN CCM totem pole bridgeless PFC and half-bridge LLC with LFU reference design
- PMP20873 – 99 % effizienter 1-kW-GaN-basierter CCM Totem-Pol-Leistungsfaktorkorrektur (PFC)-Wandler – Referenzd
- PMP20978 – Referenzdesign für Resonanzwandler mit hohem Wirkungsgrad und Leistungsdichte für 1 kW mit Hochspann
- UCD3138A – UCD3138A hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung
- TMS320F28P550SJ – MCU für die Automobilindustrie C2000™, 32 Bit, 1× C28x + 1× CLA, 150 MHz, 1,1 MB Flash, 5× ADC 3,
- Designing a digital power supply: How to write firmware – Technical article
- Advancing Power Supply Solutions Through the Promise of GaN – White paper
- CCSTUDIO – Integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) Code Composer Studio™
- FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO – Fusion Digital Power Studio:
- C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – DigitalPower Software Development Kit (SDK) für C2000™-MCUs
Beschleunigen Sie mit unseren digitalen Steuerungslösungen Ihre Entwicklung zu nachhaltigen Umgebungen
Digitale Regler bieten eine präzise Steuerung der Stromabgabe, um eine höhere Schleifenbandbreite und Leistungsdichte zu erreichen. Der Arm® Cortex® Prozessor in unseren Controllern ermöglicht fortschrittliche Funktionen wie Maximal-Leistungspunkt-Suche und Leistungsfaktorkorrektur (PFC), und die integrierten Schutzfunktionen gewährleisten Systemsicherheit und Zuverlässigkeit.
Vorteile:
- Lösungen für verschiedene PFC-Konfigurationen und -Topologien zur Verbesserung der Stromversorgungsqualität des Systems
- Unterstützung für verschiedene Kommunikationsschnittstellen einschließlich UART, SPI und I²C
- Möglichkeit zur Vereinfachung von Stromversorgungsdesign-Anwendungen mit der Fusion Digital Power™ GUI
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-010933 – 1,6 kW, bidirektionaler Mikrowechselrichter basierend auf GaN-Referenzdesign
- TIDA-010231 – Analog-Frontend für Lichtbogenerkennung in Photovoltaik-Anwendungen – Referenzdesign
- TIDA-010054 – Referenzdesign für bidirektionale, Dual-Active-Bridge für Ladestationen für Elektrofa
- UCD3138A – UCD3138A hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung
- TMS320F28P550SJ – MCU für die Automobilindustrie C2000™, 32 Bit, 1× C28x + 1× CLA, 150 MHz, 1,1 MB Flash, 5× ADC 3,
- TMS320F28P650DK – C2000™ 32-Bit-MCU, 2x C28x+CLA CPU, Lock-Step, 1,28 MB Flash, 16-b-ADC, HRPWM, ETHERCAT, CAN-FD, AES
- UCD3138 Family - Practical Design Guideline (Rev. B) – Application note
- Einführung in digitale Stromversorgungsregler – Videoreihe
- CCSTUDIO – Integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) Code Composer Studio™
- FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO – Fusion Digital Power Studio:
- C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – DigitalPower Software Development Kit (SDK) für C2000™-MCUs
Steigern Sie die Energieeffizienz bei der Umwandlung von Hochspannungsbatterien in Niederspannungsanwendungen, ohne Beeinträchtigung der Sicherheit
C2000™ Echtzeit-MCUs werden in EV/HEVs eingesetzt. Die Anwendungen können skaliert werden und halten mit der Entwicklung der EV-Architektur mit. Entwickeln Sie eine fortschrittliche Architektur mit digitalen Echtzeit-Controllern, um die Leistungseffizienz und Leistungsdichte mit unseren isolierten Gate-Treibern, Vorspannungsversorgungen und Sensortechnologien zu erhöhen und so eine schnelle und effiziente DC/DC-Wandlung von Hochspannung in Niederspannung zu ermöglichen. C2000-MCUs sind mit einem 32-Bit-DSP-Kern, fortschrittlichen PWMs, integrierten schnellen ADCs und Fensterkomparatoren ausgestattet.
- Höhere Leistungsdichte
- Geringere Verlustleistung
- Effizienter, hochleistungsfähiger DC/DC-Wandler
- 12 V BIS 800 V DC/DC
Ausgewählte Ressourcen
- TMS320F280037C-Q1 – C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 256 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN-
- TMS320F2800156-Q1 – C2000™ 32-bit MCU 100-MHz 256-KB Flash mit CAN-FD, Lockstep ASIL B, für die Automobilindustrie, Grad
- TMS320F28P559SJ-Q1 – MCU C2000™ für die Automobilindustrie, 32 Bit, 1× C28x + 1× CLA, 150 MHz, 1,1 MB Flash, 5× ADC, C
Verkürzen Sie die Ladezeit und entwickeln Sie schnelle, effiziente Ladelösungen für Elektrofahrzeuge mit führenden Produkten und Designs für Hochspannungsleistung, Strom- und Spannungsmessung sowie Konnektivität.
C2000™ Echtzeit-MCUs finden in EV/HEVs Verwendung und können skaliert werden. Gewährleisten Sie mit unseren Lösungen, dass Sie mit der Entwicklung der EV-Architektur Schritt halten können. C2000 MCUs können eingesetzt werden, um effiziente On-Board-Ladegeräte zu entwickeln. Entwickeln Sie fortschrittliche Architektur mit digitalen Echtzeit-Controllern, um die Energieeffizienz und Leistungsdichte mit unseren Bias-Versorgungs- und Sensortechnologien zu erhöhen und so ein schnelles und effizientes Laden von Elektrofahrzeugen zu ermöglichen. C2000-MCUs sind mit einem 32-Bit-DSP-Kern, fortschrittlichen PWMs, integrierten schnellen ADCs und Fensterkomparatoren ausgestattet.
- Optimierte Ladeeingangssteuerung
- Höhere Leistungsdichte
- Schnellere Aufladung
- Effiziente Hochleistungs-OBC
Ausgewählte Ressourcen
- TIDM-02013 – Referenzdesign für 7,4-kW-On‑Board‑Ladegerät mit CCM-Totem-Pole-PFC und CLLLC-DC/DC unter Verwendung
- TMS320F280037C-Q1 – C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 256 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN-
- TMS320F28P659DK-Q1 – C2000™ 32-Bit-MCU, 2 × C28x+CLA-CPU, Lock-Step, 1,28 MB Flash, 16-Bit-ADC, HRPWM, CAN-FD, AES
Beschleunigen Sie die Elektrifizierung von Fahrzeugen mit unseren für verschiedene Leistungstopologien optimierten digitalen Steuerungslösungen
Unsere isolierten digitalen Stromversorgungsregler unterstützen Sie bei der Entwicklung intelligenterer und sichererer Ladelösungen für Elektrofahrzeuge und E-Bike-Anwendungen. Unsere Regler verbessern die Steuerung und Genauigkeit der Ausgangsleistung, ermöglichen höhere Leistungsdichten für schnelleres, dynamisches Ansprechen, und bieten eine effiziente Leistungsfaktorkorrektur und ladeanforderungsbasierte DC/DC-Wandlung.
Vorteile:
- Referenzdesigns für verschiedene Leistungspegel
- Dedizierte Power-Design-Tools wie die Fusion Digital Power™ GUI in Kombination mit der Code Composer Studio™ Software
- Anwendungs- und Software-Entwicklungskits zur Beschleunigung von Designzyklen
Ausgewählte Ressourcen
- UCD3138A64 – Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung
- UCD3138128A – Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung
- UCD3138PFCEVM-026 – UCD3138 Faktor-Korrektur-Vorregelungs-Evaluierungsmodul mit digitaler Stromversorgung
- UCD3138PSFBEVM-027 – UCD3138PSFBEVM-027-Evaluierungsmodul
- Designing a digital power supply: How to write firmware – Technical article
- Einführung in digitale Stromversorgungsregler – Videoreihe
- CCSTUDIO – Integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) Code Composer Studio™
Schützen Sie Ihr Zuhause, Ihre Servergeräte, Rechenzentren, Industrieanlagen und mehr, indem Sie mit einer skalierbaren digitalen Stromversorgungsplattform einen stetigen Energiefluss gewährleisten
Unsere C2000™ Echtzeit-MCU-Plattform ermöglicht die Entwicklung einer softwarekompatiblen USV-Plattform, von Einphasen-USVs bis hin zu 3-Phasen-Online-USVs für verschiedene Leistungsbereiche und verschiedene Optionen wie bidirektionale DC/DC, Mehrphasenfähigkeit, Batterie-Backup und mehr.
Vorteile:
- Digitaler Stromregelkreis mit extrem kurzer Latenzzeit für hohe Energieeffizienz
- Hohe Auflösung und hohe Schaltfrequenzen ermöglichen die Einführung von GaN und SiC
- Softwarekompatible Echtzeit-MCU-Plattform für kostensensible Designs, von Einphasen-USVs bis hin zu mehrphasigen mehrstufigen USV-Topologien
Ausgewählte Ressourcen
- TIDM-HV-1PH-DCAC – Referenzdesign für einphasige Inverter mit Spannungsquellen- und Netzanschlussmodus
- TIDM-1000 – Referenzdesign für Dreiphasen-Leistungsfaktorkorrektor auf Basis eines Vienna-Gleichrichters unter V
- TIDA-01606 – Bidirektionaler dreiphasiger dreistufiger 10-kW-(T-Typ)-Inverter mit PFC – Referenzdesign
- TMS320F28P650DK – C2000™ 32-Bit-MCU, 2x C28x+CLA CPU, Lock-Step, 1,28 MB Flash, 16-b-ADC, HRPWM, ETHERCAT, CAN-FD, AES
- TMS320F2800137 – C2000™ 32-Bit-MCU mit 120 MHz, 256 KB Flash, FPU und TMU
- C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – DigitalPower Software Development Kit (SDK) für C2000™-MCUs
Implementieren Sie fortschrittliche Topologien mit moderner digitaler Stromversorgungssteuerung
Unabhängig von Stromquelle oder Lasttyp verbessern digitale Stromversorgungslösungen die Effizienz, Zuverlässigkeit und Flexibilität von Stromwandlungs- und -Verteilungssystemen. Im Gegensatz zur analogen Stromversorgung nutzt die digitale Stromversorgung fortschrittliche Peripheriebausteine und digitale Signalverarbeitung, um Echtzeitüberwachung und adaptives Feedback zu ermöglichen. Mit einem robusten und breitgefächerten Angebot von Referenzdesigns, Evaluierungsmodulen und Steuerkarten verkürzen Sie die Entwicklungszeit für Stromversorgungen der nächsten Generation.
How real-time control technologies enable reliable, scalable high-voltage designs
Einführung in digitale Stromversorgungsregler
C2000™-MCUs – Digitale Stromversorgung
Regulatorische Standards schreiben Systeme zur Leistungsfaktorkorrektur(PFC) vor, um die Belastung der Verteilungssysteme zu reduzieren. PFC-Stufen verbessern auch den Wirkungsgrad der nachgelagerten Wandlerstufe. Moderne Wandler benötigen isolierte Kommunikation plus fortschrittliche, aber flexible Topologien, um einen maximalen Wirkungsgrad zu erreichen. Digitale Stromversorgungslösungen mindern die harmonische Gesamtverzerrung und reduzieren den EMI-Wert in der PFC-Stufe.
Bidirektionaler GaN CCM Totempol-PFC mit hoher Dichte und C2000™ MCU
Wandler, 99 % Effizienz, 1-kW-GaN, CCM Totem-Pol-Leistungsfaktorkorrektur (PFC)-– Referenzdesign
Referenzdesign für 7,4-kW-On‑Board‑Ladegerät mit CCM-Totem-Pole-PFC und CLLLC-DC/DC unter Verwendung der C2000™ MCU
Entwickler müssen zunehmend zwischen Gleichspannungen in einer Vielzahl von Topologien umwandeln. Moderne DC/DC-Wandler müssen isoliert und bidirektional oder inversiv sein (Vertausch der Spannung mit der Masse), ohne Leistungseinbußen. Digitale Stromversorgungslösungen steuern viele Leistungsschalter gleichzeitig und überwachen simultan Robustheit und Sicherheit durch für das System optimierte Schutzfunktionen. Mit unserem robusten und breitgefächerten Angebot von Referenzdesigns, Evaluierungsmodulen und Steuerkarten verkürzen Sie die Entwicklungszeit für Stromversorgungen der nächsten Generation.
Referenzdesign eines DC/DC-Wandlers für hohe und niedrige Spannungen mit GaN HEMT
3-kW phasenverschobene Vollbrücke mit aktivem Klemmreferenzdesign mit >270 W/in3 Leistungsdichte
Von einer einfachen Einphasen-USV bis hin zu fortschrittlichen 3-phasigen, dreistufigen bidirektionalen Stromversorgungstopologien, decken unsere digitalen Stromwandlerlösungen alle Anwendungen von Industrie- bis hin zu Fahrzeuganwendungen mit einer einzigen Softwareplattform ab.
Verkürzen Sie Ihre Entwicklungszeit für Stromversorgungen der nächsten Generation mit unserem robusten und breiten Angebot an Referenzdesigns, Evaluierungsmodulen und Steuerkarten.
Referenzdesign für einphasige Inverter mit Spannungsquellen- und Netzanschlussmodus
Bidirektionaler dreiphasiger dreistufiger 10-kW-(T-Typ)-Inverter mit PFC – Referenzdesign
Bidirektionaler dreiphasiger 11-kW-ANPC basierend auf einem GaN-Referenzdesign
Digitale Stromversorgungsdesigns & Entwicklung
Ganz gleich, ob Sie an einem einfachen Design arbeiten oder ein komplexes System erstellen möchten, Sie sollten sich auf Ihre Designs verlassen können. Wir unterstützen Sie dabei, Innovationen voranzutreiben – dank unserem umfangreichen Ökosystem und einer großen Auswahl an benutzerfreundlichen Hardware- und Softwaretools sowie Zugang zu unseren Experten, die an 7 Tagen in der Woche, 365 Tage im Jahr für Sie erreichbar sind.
Hardware
Beginnen Sie die Entwicklung mit unseren Bausteinen UCD3138A64OEVM-66, LP-AM263 und LAUNCHXL-F28P55X. Kaufen Sie einen XDS110 JTAG-Tastkopf für Designer, die bereits eingehende Erfahrungen in der Entwicklung von digitalen Stromversorgungslösungen sammeln konnten oder entdecken Sie unser breites Portfolio an C2000™ MCUs und AM26x MCUs.
Software
Beschleunigen Sie die Entwicklung Ihrer Designs mit unseren Software Development Kits (SDK), die eine einfache Einrichtung und einen schnellen, sofort einsatzbereiten Zugriff auf Firmware basierend auf der erforderlichen Topologie von UCD3138_FW_SDK bis hin zu kompletten Software-Ökosystemen für C2000™ MCUs und AM26x MCUsbieten.
TI Developer Zone
In der TI Developer Zone finden Sie alles, was Sie für den Einstieg in die Produktion benötigen. Wir begleiten Sie während des Entwicklungsprozesses und helfen Ihnen dabei, Ihre Systemdesigns auf Basis der C2000™ MCU oder des AM26x MCU zu beschleunigen.
Schulungsressourcen
TI hat eine Vielzahl von Schulungsmodulen, praxisorientierten Laborübungen und Videos erstellt, die Ihnen als Lernmaterial dienen. Erfahren Sie mehr über das Design und den Aufbau der Bausteine in der Serie mit Einführungsvideos für den UCD3138 oder sehen Sie sich die Ressourcen zur C2000™ MCU und zum AM26x MCU an.
Partner
Unsere C2000™ MCU- und AM26x MCU-Partner sind eine weltweite Gemeinschaft von angesehenen, etablierten Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen anbieten, die unsere Lösungen für Halbleiterbauelemente ergänzen – von Modellierungswerkzeugen über Software-Stacks bis hin zu Flash-Programmierlösungen und mehr.
Designtools
Integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) Code Composer Studio™
Code Composer Studio ist eine integrierte Entwicklungsumgebung (Integrated Development Environment, IDE) für die Mikrocontroller und Prozessoren von TI. Es besteht aus einer Suite von Tools für die Entwicklung und das Debugging von Embedded-Anwendungen. Code Composer Studio steht für alle (...)
System-Berechnungstool
Sysconfig ist ein Konfigurationstool, das die Hardware- und Softwarekonfiguration vereinfacht und die Softwareentwicklung beschleunigt.
Sysconfig ist als Teil von Code Composer Studio&Trade, einer integrierten Entwicklungsumgebung sowie einer eigenständigen Anwendung verfügbar. Darüber hinaus kann (...)
Fusion Digital Power Studio:
Das Fusion Digital PowerTM -Studio enthält Softwaretools für die Familie integrierter Digitalregler UCD3138 von Texas Instruments. Fusion Digital Power hilft Stromversorgungsingenieuren dabei, Vorteile aus der digitalen Stromversorgung zu erzielen, ohne komplexe Programmierkenntnisse zu (...)
Technische Ressourcen
Maximize density, power, and reliability with TI GaN and C2000™ real-time MCUs
Einführung in digitale Stromversorgungsregler
Fusion Digital Power Studio for UCD3138 Isolated Power Applications (Rev. C)
Zugehörige Technologien
Entwickeln Sie schnellere, kühlere Systeme mit niedrigerem Energieverbrauch und geringerem Platzbedarf.
Erhöhen Sie die Sicherheit mit Isolierschaltungen mit höherer Zuverlässigkeit bei niedrigeren Systemkosten.
Erzielen Sie überlegene Zuverlässigkeit mit Bausteinen, die speziell für die Anforderungen von Hochspannungssystemen entwickelt wurden.