Breitband-Transceiver, Empfänger, Sender
Erfüllen Sie dank hoher Integration Ihre Anforderungen an Leistung, Bandbreite und Stromversorgung.
Unser Sortiment an Breitband-Transceivern, Empfängern und Transmittern bietet Mehrkanal- und extrem hohe Datenabtastfunktionen mit bis zu 9-GSPS-DACs und 3-GSPS-ADCs für Ihre hochmodernen 5G- und sonstigen Drahtlos-Kommunikationssysteme. Die sonstigen Merkmale dieser Bausteine umfassen: Dezimationsfilter, Ruhemodus, Abschaltung und mehr.
Nach Kategorien durchsuchen
Design- & Entwicklungsressourcen
Firmware
JESD204-Schnelldesign-IP für FPGAs, die mit Highspeed-Datenwandlernvon TI verbunden sind
Die JESD204 Rapid Design IP ist dazu entwickelt worden, FPGA-Technikern einen beschleunigten Weg zu einem funktionierenden JESD204-System zu ermöglichen. Diese IP ist derart ausgelegt worden, dass nachgelagerte digitale Verarbeitung und sonstige Anwendungslogik von den meisten leistungs- und (...)
Evaluierungsplatine
AFE7920 – HF-Sampling-Transceiver mit vier Sende-, vier Empfangs- und zwei Feedback-Pfaden – Evaluie
Das Evaluierungsmodul AFE7920 (EVM) ist eine HF-Abtast-Transceiver-Plattform, die so konfiguriert werden kann, dass sie gleichzeitig bis zu vier Sende- plus zwei Empfangskanäle (4T4R+2FB) unterstützt.
Die Platine evaluiert den AFE7920-Baustein, ein Vierkanal-Analog-Frontend (AFE) mit HF-Abtastung (...)