Internet der Dinge

So können Sie alles sicher und überall verbinden

Vom Sensor zur Cloud: Mit unseren integrierten Schaltungen können Sie intelligente Daten präzise erfassen, verstehen und übertragen. Fortschritte in den Bereichen Nanopower, mmWave-Sensorik, Konnektivität, 5G, künstliche Intelligenz und Deep Learning helfen Ihnen, das Neueste in Ihrem IoT-Design für jede Anwendung zu schaffen. Unsere Schaltungen und Design-Tools basieren auf jahrzehntelanger Systemkompetenz und dem größten Cloudpartner-Netzwerk in der Branche. Schnelle Markteinführung mit Technologien, die Ihren Leistungs- und Sicherheitsherausforderungen gerecht werden und es Ihnen ermöglichen, das Neueste zu liefern.

Konnektivität für das IoT

Verbinden

Optimieren Sie Ihre IoT-Designs mit kabelgebundenen und drahtlosen Optionen für Konnektivitätshardware, Software und Tools von TI für Ihre IoT-Anwendungen.

Sicher

TI unterstützt IoT-bezogene Systemdesigns bei der Einhaltung von Sicherheitsvorschriften, Sicherheitsstandards und weiteren Überlegungen zur funktionalen Sicherheit.

Erfassen

IoT-Systeme müssen Zustände in komplexen Umgebungen präzise messen, häufig unter Bedingungen, bei denen nur ein Minimum an Platz und Energie zur Verfügung steht. Die Sensorinnovationen von TI ermöglichen eine schnellere, kompaktere und präzisere Erfassung von IoT.

Stromversorgung

TI bietet Ihnen innovative integrierte Schaltungen für das Power-Management und einfach zu handhabenden Designressourcen, die Designern eine schnelle Entwicklung von Internet-fähigen Anwendungen mit Verbindungsmöglichkeiten mit der Cloud und untereinander ermöglichen.

Ausgewählte IoT-Designressourcen

Wie so oft wird bei umwälzenden Veränderungen erwartet, dass sie schneller ablaufen, als die tatsächlich der Fall ist. Und wenn die Veränderung schließlich eintritt, ist ihre Wirkung oft größer als erwartet.

Over-the-Air (OTA)-Updates bieten viele Vorteile für das Internet der Dinge (IoT). TI Bausteine ermöglichen das Remote-Patching von Bugs oder Sicherheitsmängeln, sodass Benutzer die Updates nicht persönlich durchführen müssen.

TI nutzt sein technisches Knowhow und seine technologischen Innovationen, um aktuelle Probleme zu lösen und die Zukunft der Landwirtschaft mitzugestalten.

Neuigkeiten

CC1352P

Drahtlose Multiprotokoll-MCU mit Sub-1 und 2,4 GHz für drahtlosen M-Bus, IEEE 802.15.4g, 6LoWPAN, Thread, Zigbee®, KNX RF, Wi-SUN®, Bluetooth® 5 Low Energy und proprietäre Systeme.

TMP117

Energieeffizienter, digitaler Temperatursensor mit SMBus™- und I2C-kompatibler Schnittstelle.

TIOL111

Die TIOL111-Transceiverfamilie implementiert die IO-Link-Schnittstelle für die industrielle bidirektionale Punkt-zu-Punkt-Kommunikation.

Anwendungen für IoT

Haus- und Gebäudeautomation

Von der Erhöhung der Sicherheit über die Senkung der Energie- und Wartungskosten bietet TI eine breite Palette innovativer Nanopower-, Signalketten-, Sensor-, Power-Management- und drahtloser Konnektivitätsbausteine, die Sie bei den wichtigsten Systemherausforderungen in intelligenten Gebäuden und Smart-Home-Anwendungen wie z. B. prädiktive Wartung, Videoüberwachung, intelligente Beleuchtung und Steuerung sowie HVAC unterstützen.

Smart Cities

Senken Sie Kosten und Ressourcenverbrauch mit Produkten von TI für IoT-Designs für die Außenbeleuchtung, Überwachung, drahtlose Verbindung über eine größere Entfernung, zentrale & integrierte Systemsteuerung und vieles mehr.

Intelligente Fertigung

Projekte in den Bereichen intelligente Fabrik und Industrie 4.0 erfordern sichere und robuste IoT-Designs. TI bietet eine breite Palette innovativer Technologien für eine intelligente, sichere und effiziente Fabrikumgebung.

Kraftfahrzeuge

Von den Scheinwerfern bis zu den Rückleuchten und allen Systemen dazwischen: TI bietet ein breites Spektrum innovativer Technologien für moderne Automobile an.

Wearables

Mit dem branchenweit umfangreichsten Sortiment bietet TI hocheffiziente Ultra-Low-Power-Lösungen für den Wearables-Markt.

Gesundheitswesen

TI gestaltet Technologie zur Verbesserung der Qualität und Zugänglichkeit digitaler Produkte, die bahnbrechende Umwälzungen in der Gesundheits- und der Fitnessbranche ermöglichen.

Landwirtschaft

Minimieren Sie die Zeit bis zur Markteinführung Ihres Präzisions-Landwirtschaftsdesigns mit TI Bausteinen und Referenzdesigns.