JAJSCY3B January 2017 – December 2021 ADS58J64
PRODUCTION DATA
ADS58J64 は低消費電力で帯域幅の広い、14 ビット、1GSPS、クワッド・チャネルのテレコム受信機デバイスです。ADS58J64 は JESD204B シリアル・インターフェイスをサポートし、チャネルごとに 1 レーンで 10Gbps までのデータ速度に対応しています。アナログ・バッファ入力により、広い周波数帯域にわたって入力インピーダンスが均一で、サンプルとホールドのグリッチ・エネルギーが最小化されます。ADS58J64 は、広い入力周波数範囲にわたって、非常に優れたスプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ (SFDR) を実現し、消費電力も非常にわずかです。デジタル信号処理ブロックには複合ミキサーが内蔵され、その後段のローパス・フィルタにより 2 倍または 4 倍のデシメーションが可能で、最高 200MHz の受信帯域幅をサポートします。ADS58J64 は 14 ビット、500MSPS のバースト・モード出力にも対応しているため、デジタル・プリディストーション (DPD) 観測受信機に適しています。
JESD204B インターフェイスにより、インターフェイス・ラインの数を削減でき、システムの集積密度を高めることができます。内蔵のフェーズ・ロック・ループ (PLL) は、入力されるアナログ/デジタル・コンバータ (ADC) サンプリング・クロックを逓倍してビット・クロックを生成し、各チャネルの 14 ビット・データをシリアル化するために使用します。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
ADS58J64 | VQFN (72) | 10.00mm × 10.00mm |