JAJSPF5 April 2024 ADS9813
ADVANCE INFORMATION
ADS9813 は、同時サンプリング、18 ビットの逐次比較型 (SAR) A/D コンバータ (ADC) を使用した 8 チャネルのデータ アクイジション (DAQ) システムです。ADS9813 は、入力クランプ付きの完全なアナログ フロントエンド (AFE) を各チャネルに備えていることを特徴としています。また、1MΩ の入力インピーダンスと、ユーザーが選択可能な帯域幅オプションを備えたプログラマブル ゲイン アンプ (PGA) も特徴です。入力インピーダンスが高いため、センサや変圧器と直接接続でき、外付けのドライバ回路が必要ありません。最大 ±12V の入力同相電圧の、±12V、±10V、±7V、±5V、±3.5V、±2.5V バイポーラ入力を受け入れるように ADS9813 を構成します。
1.2V ~ 1.8V での動作をサポートするデジタル インターフェイスにより、ADS9813 は外部電圧レベル変換なしで使用できます。
部品番号 | SPEED | 総電力 |
---|---|---|
ADS9813 | 2MSPS / チャネル | 220mW |
ADS9811 | 1MSPS / チャネル | 160mW |