JAJSII1B January 2020 – January 2022 BQ28Z610-R1
PRODUCTION DATA
BQ28Z610-R1 デバイスは、バッテリの放電中の過電流、充電中の短絡、放電保護中の短絡、さらには N チャネル FET の FET 保護、内部 AFE ウォッチドッグ、セル・バランスなど、多くのバッテリ / システム安全機能を備えています。ファームウェアにより、過電圧、低電圧、過熱、その他に対する保護を含めより多くの機能を本デバイスは提供できます。