JAJSIJ8H November 1998 – February 2020 CD4066B
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
CD4066B デバイスは、アナログまたはデジタル信号の伝送 / 多重化を目的としたクワッド双方向スイッチです。CD4016B デバイスとピン互換ですが、はるかに小さなオン抵抗を示します。また、このオン抵抗は信号入力範囲全体にわたって比較的一定です。
CD4066B デバイスは 4 つの双方向スイッチで構成され、それぞれ独立して制御できます。各スイッチの P と N の両方のデバイスが、制御信号によって同時にオンまたはオフにバイアスされます。図17 に示すように、各スイッチの N チャネル・デバイスのウェルは入力 (スイッチがオンの場合) または VSS (スイッチがオフの場合) に接続されます。この構成により、スイッチ・トランジスタのスレッショルド電圧の入力信号による変動が除去され、動作信号範囲全体にわたってオン抵抗が低く保たれます。
シングル・チャネル・スイッチに対する利点として、ピーク入力信号電圧スイングが電源電圧と完全に等しいことと、オン・インピーダンスが入力信号範囲全体にわたってより均一であることが挙げられます。しかし、サンプル・アンド・ホールドのアプリケーションには、CD4016B デバイスを推奨します。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
CD4066B | PDIP (14) | 19.30mm×6.35mm |
CDIP (14) | 19.50mm×6.92mm | |
SOIC (14) | 8.65mm×3.91mm | |
SOP (14) | 10.30mm×5.30mm | |
TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |