JAJSIJ8H November   1998  – February 2020 CD4066B

PRODUCTION DATA.  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
    1.     デジタル制御ロジックによる双方向信号伝送
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
    5. 6.5 Electrical Characteristics
    6. 6.6 Switching Characteristics
    7. 6.7 Typical Characteristics
  7. Parameter Measurement Information
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
      3. 9.2.3 Application Curve
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 12.2 コミュニティ・リソース
    3. 12.3 商標
    4. 12.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 12.5 Glossary
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • D|14
  • PW|14
  • NS|14
  • N|14
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

Absolute Maximum Ratings

Over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)(1)
MIN MAX UNIT
VDD DC supply-voltage Voltages referenced to VSS pin –0.5 20 V
Vis Input voltage All inputs –0.5 VDD + 0.5 V
IIN DC input current Any one input ±10 mA
TJMAX1 Maximum junction temperature, ceramic package 175 °C
TJMAX2 Maximum junction temperature, plastic package 150 °C
Tstg Storage temperature –65 150 °C
Stresses beyond those listed under Absolute Maximum Ratings may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under Recommended Operating Conditions is not implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.