JAJSIA3C February 2010 – December 2019 CSD17308Q3
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
この 30V、8.2mΩ、3.3mm × 3.3mm VSON NexFET™パワーMOSFETは、電力変換アプリケーションでの損失を最小限に抑えるよう設計され、5Vのゲート駆動アプリケーション向けに最適化されています。
TA = 25°C | 値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
VDS | ドレイン-ソース間電圧 | 30 | V | |
Qg | 総ゲート電荷量(4.5 V) | 3.9 | nC | |
Qgd | ゲート電荷、ゲート-ドレイン間 | 0.8 | nC | |
RDS(on) | ドレイン-ソース間オン抵抗 | VGS = 3 V | 12.5 | mΩ |
VGS = 4.5V | 9.4 | |||
VGS = 8V | 8.2 | |||
VGS(th) | スレッショルド電圧 | 1.3 | V |
デバイス | 数量 | メディア | パッケージ | 出荷 |
---|---|---|---|---|
CSD17308Q3 | 2500 | 13インチ・リール | SON 3.30mm × 3.30mm
プラスチック・パッケージ |
テープ・アンド・リール |