4 改訂履歴
Changes from B Revision (October 2015) to C Revision
- Changed VGS(th) MAX specification in the Electrical Characteristics table, From 1.8 V : To 1.6 V Go
Changes from A Revision (February 2010) to B Revision
- Added タイトルに型番を Go
- Added 「連続ドレイン電流 (パッケージ制限)」をGo
- Added 「絶対最大定格」表に「消費電力、TC = 25℃」の行をGo
- パルス電流の条件を更新Go
- Updated Figure 1 to show RθJC curvesGo
- Added 4.5 V curve in Figure 8Go
- Updated Figure 10Go
- Added 「デバイスおよびドキュメントのサポート」セクションをGo
- 「メカニカル、パッケージ、および注文情報」セクションを更新Go
Changes from * Revision (February 2010) to A Revision
- Deleted 「パッケージ・マーキング情報」セクションをGo