JAJSSZ1 December 2023 DRV8334
PRODUCTION DATA
DRV8334 は、3 相 BLDC アプリケーション向けの統合スマート・ゲート・ドライバです。このデバイスには、3 つのハーフ・ブリッジ・ゲート・ドライバがあり、それぞれがハイサイドとローサイドの N チャネル・パワー MOSFET を駆動できます。DRV8334 は、内蔵ブートストラップ・ダイオードと GVDD チャージ・ポンプを使用して、適切なゲート駆動電圧を生成します。スマート・ゲート・ドライブのアーキテクチャは、0.7mA から最大でソース 1A、シンク 2A までの構成可能なピーク・ゲート駆動電流をサポートします。DRV8334 は、4.5~60V の広い入力範囲を持つ単一電源で動作できます。トリクル・チャージ・ポンプにより、ゲート・ドライバは 100% の PWM デューティ・サイクル制御をサポートし、外部スイッチのオーバードライブ・ゲート駆動電圧を供給します。
DRV8334 は、抵抗によるローサイド電流検出をサポートする、ローサイド電流検出アンプを備えています。アンプのオフセットが低いため、システムは正確なモーター電流測定を行うことができます。
DRV8334 に内蔵されている広範な診断機能と保護機能により、堅牢なモーター駆動システムの設計が可能になり、外部コンポーネントの必要性がなくなります。高度に構成可能なデバイス応答により、このデバイスは、さまざまなシステム設計にシームレスに組み込むことができます。