JAJSMS3A october 2022 – july 2023 DRV8411A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
DRV8411A デバイスは、2 つのブラシ付き DC モータまたは 1 つのステッピング・モータを 1.65V~11V の電源レールから駆動するためのデュアル H ブリッジ・モータ・ドライバです。内蔵の電流レギュレーション機能により、VREF および xIPROPI の設定に基づいて、モータ電流が事前定義された最大値に制限されます。xIPROPI 信号は、H ブリッジの駆動状態とブレーキ / スロー・ディケイ状態の両方で、マイクロコントローラに電流帰還を供給できます。
2 つのロジック入力で各 H ブリッジを制御します。H ブリッジは、4 つの N チャネル MOSFET で構成され、RDS(ON) の代表値は 400mΩ です (1 つのハイサイド FET と 1 つのローサイド FET を含む)。単一電源入力 VM は、デバイス電源とモータ巻線バイアス電圧の両方として使用されます。デバイスの内蔵チャージ・ポンプにより VM が内部的に昇圧され、ハイサイド FET が完全に強化されます。パルス幅変調により、0~100kHz の周波数でモータ速度を制御できます。4 つの入力すべてを Low にすると、デバイスは低消費電力のスリープ・モードに移行します。
システムに異常状態が発生した場合、内蔵する各種保護機能がデバイスを保護します。主な保護機能は、低電圧誤動作防止 (UVLO)、過電流保護 (OCP)、過熱シャットダウン (TSD) です。