JAJSMS3A october 2022 – july 2023 DRV8411A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
DRV8411A はデュアル H ブリッジ・モータ・ドライバで、1 つまたは 2 つの DC ブラシ・モータ、1 つのステッピング・モータ、ソレノイド、または他の誘導性負荷を駆動できます。3 段のチャージ・ポンプにより、最低 1.65V で動作し、1.8V の電源レールとバッテリの低電圧に対応できます。チャージ・ポンプにはすべてのコンデンサが内蔵されており、100% のデューティ・サイクル動作が可能です。入力と出力を並列に接続することにより、半分の RDS(ON) で大電流ブラシ DC モータを駆動できます。
このデバイスには、電流検出およびレギュレーション機能が実装されています。内部電流ミラーが IPROPI ピンに電流センス情報を出力するため、大きな電力シャント抵抗が不要になり、基板面積の削減とシステム・コストの低減につながります。IPROPI 出力により、マイコンを使用してモータのストールや負荷条件の変化を検出できます。VREF ピンを使うことで、起動および高負荷イベント中もマイコンを使わずにモータ電流をレギュレーションできます。
低消費電力スリープ・モードは、内部回路の多くをシャットダウンすることで非常に小さい静止電流を実現します。このデバイスは、低電圧、過電流、過熱に対する内部保護機能備えています。
DRV8411A は、最小限の設計変更で各種の負荷に対応できるように、スケーラブルな RDS(ON) の選択肢を揃えたピン互換デバイス・ファミリの製品です。このファミリのデバイスの詳細は、セクション 5 をご覧ください。弊社のポートフォリオ全体については、TI.com のブラシ付きモーター・ドライバをご覧ください。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DRV8411A | HTSSOP (16) | 5.00mm × 6.40mm |
WQFN (16) | 3.00mm × 3.00mm | |
Thin-SOT (16) | 4.20mm × 2.00mm |