JAJSIH1A May 2020 – April 2021 DRV8705-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ハーフブリッジ制御では、対応する IN1/EN、IN2/PH、および nHIZx 入力ピンにより、各ハーフブリッジ・ゲート・ドライバを個別に制御できます。nHIZx 信号は、IN1/EN 信号と IN2/PH 信号に対して優先されます。ハーフブリッジ制御の場合、INx 指定を参照できます。DRV8705-Q1 は、ハイサイド・スイッチングとローサイド・スイッチング間のデッドタイム生成を内部的に処理し、各ハーフブリッジを単一の PWM 入力で制御できるようにします。
DRV8705-Q1 には、nHIZx ピンにより、各ハーフブリッジ・ゲート・ドライバを独立して Hi-Z にする機能があります。この機能が必要ない場合は、nHIZx ピンを DVDD に接続する必要があります。
SPI デバイス・バリアントでは、IN1/EN、IN2/PH、HIZ1、HIZ2 信号も SPI レジスタにより制御できます。IN1/EN および IN2/PH SPI 制御は、IN1/EN_MODE と IN2/PH_MODE レジスタ設定でイネーブルにできます。信号は、S_IN1/EN と S_IN2/PH レジスタ設定によって制御されます。HIZ1 信号は、nHIZ1 ピンと S_HIZ1 レジスタ設定の論理和です。HIZ2 信号は、nHIZ2 ピンと S_HIZ2 レジスタ設定の論理和です。
nHIZx | INx | GHx | GLx | SHx |
---|---|---|---|---|
0 | X | L | L | Z |
1 | 0 | L | H | L |
1 | 1 | H | L | H |