JAJSIH1A May 2020 – April 2021 DRV8705-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SDI 入力データ・ワードは 16 ビット長であり、以下のフォーマットで構成されています。
SDO 出力データ・ワードは 16 ビット長で、最初の 8 ビットが IC ステータス・レジスタを構成します。レポート・ワードはアクセス中のレジスタの内容です。
書き込みコマンド (W0 = 0) の場合、応答ワードはフォルト・ステータス表示ビットとそれに続く 8 個のヌル・ビットで構成されます。
読み取りコマンド (W0 = 1) の場合、応答ワードはフォルト・ステータス表示ビットとそれに続く、読み取り中のレジスタ内のデータで構成されます。
R/W | アドレス | データ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビット | B15 | B14 | B13 | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
データ | 0 | W0 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
IC ステータス | レポート | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビット | B15 | B14 | B13 | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
データ | 1 | 1 | FAULT | WARN | DS_GS | UV | OV | OT | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |