JAJSIH1A May 2020 – April 2021 DRV8705-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
DRV8705-Q1 差動シャント・アンプ・ゲインとシャント抵抗値は、動的電流範囲、基準電圧電源、シャント抵抗の電力定格、および動作温度範囲に基づき選択されます。シャント・アンプの双方向動作では、出力のダイナミック・レンジは近似的に Equation9 で計算されます。アンプの出力は、アンプへの入力電圧の極性に応じて、中間点基準電圧 (VAREF/2) から 0.25V または VAREF - 0.25V までスイングさせることができます。
単方向の電流センシングだけが必要な場合は、アンプ基準電圧を変更して、出力のダイナミック・レンジを拡大できます。これは CSA_DIV SPI レジスタ設定によって変更されます。このモードでは、出力のダイナミック・レンジは近似的に Equation10 で計算されます。
VAREF = 3.3V に基づき、双方向または単方向センシングの両方における動的な範囲逸脱は以下のように計算できます。
外部シャント抵抗値と DRV8705-Q1 シャント・アンプ・ゲイン設定は、利用可能な動的出力範囲、シャント抵抗の電力定格、および測定する必要のある最大モーター電流に基づき選択されます。シャント抵抗とアンプ・ゲインの正確な値は Equation13 と Equation14 の両方により決まります。
VSO = 1.4V、IMAX = 25A および PSHUNT = 3W に基づき、シャント抵抗とアンプ・ゲイン値は以下に示すように計算できます。
結果に基づき、4mΩ のシャント抵抗と 10V/V のアンプ・ゲインを選択できます。