JAJSIH1A May 2020 – April 2021 DRV8705-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
スマート・ゲート・ドライブ・アーキテクチャの TDRIVE 構成要素は、自動デッドタイム挿入、寄生 dV/dt ゲート・カップリング防止、MOSFET ゲート障害検出を実現する統合型ゲート・ドライブ・ステート・マシンです。
TDRIVE ステート・マシンの最初の構成要素は自動デッドタイム・ハンドシェイクです。デッドタイムとは、外部ハイサイド / ローサイド MOSFET のスイッチング間のボディ・ダイオード伝導期間で、クロス伝導または貫通電流を防止します。DRV8705-Q1 は VGS 監視を使用して、ブレークを実施してから、外部 MOSFET VGS 電圧を測定することでデッドタイム・スキーマを構成し、外部 MOSFET を適切にイネーブルにするタイミングを決定します。このスキーマにより、ゲート・ドライバが温度ドリフト、エージング、電圧変動、および外部 MOSFET パラメータの変動など、システム内の変動に対するデッドタイムを調整できるようになります。必要に応じて、固定デジタル・デッドタイム (tDEAD_D) を追加し、SPI レジスタにより調整できます。
2 番目の部品は、寄生 dV/dt ゲート電荷カップリングの防止に重点を置いています。これは、ハーフブリッジ内の反対側の MOSFET がスイッチングしているときに常時、強ゲート電流プルダウン (ISTRONG) をイネーブルにすることで実施します。この機能は、ハーフブリッジ・スイッチ・ノードのスルーレートが高い場合に外部 MOSFET ゲートにカップリングする寄生電荷を除去するのに役立ちます。
3 番目の部品は、ゲート電圧の問題を検出するためのゲート障害検出方法を実装しています。これは、ピン間の半田付け不良、MOSFET ゲート障害、またはゲートが High または Low に固着した状態を検出するために使用されます。これは、VGS モニタを使用して、tDRIVE 時間の終了後にゲート電圧を測定することで行います。ゲート電圧が適切なスレッショルドに達していない場合、ゲート・ドライバは対応するフォルト状況を通知します。障害が誤って検出されないように、MOSFET ゲートの充電または放電に必要な時間より長い tDRIVE 時間を選択する必要があります。tDRIVE 時間によって PWM 時間が延長されることはなく、別の PWM コマンドを受け取った場合はその時点で終了します。