JAJSD02 March 2017 ISO7710-Q1
PRODUCTION DATA.
ISO7710-Q1デバイスは、高性能の1チャネル・デジタル・アイソレータであり、UL 1577準拠で5000VRMS (DWパッケージ)および3000VRMS (Dパッケージ)の絶縁定格を備えています。デバイスはVDE、TUV、CSA、CQC認定も取得しています。
ISO7710-Q1デバイスは電磁気耐性が高く、放射が低く、低消費電力を実現し、CMOSまたはLVCMOSデジタルI/Oが絶縁されています。それぞれの絶縁チャネルにはロジック入力および出力バッファがあり、二酸化ケイ素(SiO2)の絶縁バリアによって分離されています。入力電力または信号が消失した場合、接尾辞FのないデバイスではHIGH、接尾辞FのあるデバイスではLOWがデフォルト出力です。詳しくは、デバイスの機能モードセクションを参照してください。
このデバイスを絶縁型電源と組み合わせて使用すると、データ・バスや他の回路上のノイズ電流がローカル・グランドに入り込んでノイズに敏感な回路に干渉または損傷を与えることを防止できます。革新的なチップ設計およびレイアウト技法により、ISO7710-Q1デバイスは電磁気互換性が大幅に強化されているため、システム・レベルのESD、EFT、サージ、および放射のコンプライアンスを容易に達成できます。ISO7710-Q1デバイスには、ワイド・ボディ(DW)の16ピンSOICパッケージのものと、ナロー・ボディ(D)の8ピンSOICパッケージのものが用意されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
ISO7710-Q1 | SOP(D) | 4.90mm×3.91mm |
SOIC (DW) | 10.30mm×7.50mm |