JAJSLI1 March 2022 LM25143
PRODUCTION DATA
LM25143 には、内部接合部温度モニターが搭載されています。温度が 175℃ (標準値) を超えると、サーマル・シャットダウンが発生します。サーマル・シャットダウンに入ると、デバイスは以下のように動作します。
これは非ラッチ保護のため、障害が継続していると、デバイスはサーマル・シャットダウン状態の開始と終了を繰り返します。