JAJSLI1 March 2022 LM25143
PRODUCTION DATA
表 10-4 に、この車載用アプリケーション設計例の対象となる入力、出力、性能パラメータを示します。
設計パラメータ | 値 |
---|---|
入力電圧範囲 (定常状態) | 5V~18V |
最小過渡入力電圧 | 5V |
最大過渡入力電圧 | 36V |
出力電圧 | 5V |
出力電流 | 15A |
スイッチング周波数 | 2.1MHz |
出力電圧レギュレーション | ±1% |
シャットダウン電流 | 4μA |
スイッチング周波数は、抵抗 RRT により 2.1MHz に設定されます。制御ループ性能について、対象のループ・クロスオーバー周波数は 50° 以上の位相マージンで 60kHz です。出力電圧のソフトスタート時間は、68nF のソフトスタート・コンデンサによって 2ms に設定されます。
選択した降圧レギュレータのパワートレイン部品を表 10-5 に示します。ほとんどの部品は複数のベンダから入手可能です。設計 1 と同様に、この設計には低 DCR のコンポジット・インダクタとセラミック出力コンデンサが実装されています。
参照の記号 | 数量 | 仕様 | メーカー(1) | 部品番号 |
---|---|---|---|---|
CIN | 4 | 10μF、50V、X7R、1210、セラミック | Taiyo Yuden | UMJ325KB7106KMHT |
10μF、50V、X7S、1210、セラミック | Murata | GCM32EC71H106KA03 | ||
TDK | CGA6P3X7S1H106M | |||
CO | 8 | 47μF、6.3V、X7R、1210、セラミック | Murata | GCM32ER70J476KE19L |
Taiyo Yuden | JMK325B7476KMHTR | |||
47μF、6.3V、X7S、1210、セラミック | TDK | CGA6P1X7S0J476M | ||
LO1、LO2 | 2 | 0.68μH、4.8mΩ、25A、7.3 × 6.6 × 2.8mm | Würth Elekronik | 744373460068 |
0.68μH、4.5mΩ、22A、6.95 × 6.6 × 2.8mm | Cyntec | VCMV063T-R68MN2T | ||
0.68μH、3.1mΩ、20A、7 × 6.9 × 3.8mm | Würth Elekronik | 744311068 | ||
0.68μH、7.4mΩ、12.2A、5.4 × 5.0 × 3mm | TDK | SPM5030VT-R68-D | ||
0.68μH、2.9mΩ、15.3A、6.7 × 6.5 × 3.1mm | Coilcraft | XGL6030-681 | ||
Q1、Q2、Q3、Q4 | 4 | 40V、5.7mΩ、9nC、SON 5 × 6 | Infineon | IPC50N04S5L-5R5 |
RS1、RS2 | 2 | シャント、7mΩ、0508、1W | Susumu | KRL2012E-M-R007 |
U1 | 1 | LM25143 42V デュアル・チャネル / 位相同期整流降圧コントローラ | テキサス・インスツルメンツ | LM25143RHAR |