JAJSLI1 March 2022 LM25143
PRODUCTION DATA
最小出力電圧の調整範囲には、LM25143 の 0.6V の電圧リファレンスと、制御可能なスイッチ・ノードの最小パルス幅 tON(min) という 2 つの制約があります。
tON(min) は実質的に、指定されたスイッチング周波数における VOUT/VIN の電圧ステップダウン変換比を制限します。固定周波数の PWM 動作の場合、電圧の変換比は次のEquation8 を満たす必要があります。
ここで
目標とする電圧変換比が上記の条件を満たさない場合、LM25143 は固定スイッチング周波数動作からパルス・スキッピング・モードに遷移して、出力電圧のレギュレーションを維持します。たとえば、目標の出力電圧が 5V で、入力電圧 24V、スイッチング周波数 2.1MHz の場合、Equation9 の電圧変換比の基準を満たしています。
VIN の範囲が広いアプリケーションで低出力電圧の場合、Equation8 の要件を満たすためのもう 1 つの方法は、LM25143 のスイッチング周波数を下げることです。