JAJSLI1 March 2022 LM25143
PRODUCTION DATA
LM25143 には、オプションの周波数ディザリング機能が提供されており、DITH から AGND までの間にコンデンサを接続することでイネーブルにできます。これにより、中心が DITH で 1.2V となる三角波電圧が生成されます。図 9-2 を参照してください。この三角波によって、発振周波数は公称周波数の ±5% の範囲で変調されます。公称周波数は RT 抵抗によって設定されます。Equation3 を使用して、変調周波数 FMOD を設定するために必要な DITH の容量を計算します。ディザリング回路のピーク EMI を効果的に減衰させるには、クロック回路が適切に動作できるように、変調レートを 20kHz 未満にする必要があります。
電源投入時に DITH が VDDA に接続されている場合、ディザー機能はディセーブルになり、VCC が再循環で VCC UVLO スレッショルドを下回るまではイネーブルにできません。電源投入時に DITH が AGND に接続されている場合、ディザーはディセーブルになり、CDITH の充電は禁止されます。また、LM25143 が外部クロックに同期している場合も、ディザーはディセーブルになります。