JAJSHM3 June 2019 LM5163-Q1
PRODUCTION DATA.
LM5163-Q1 同期整流降圧コンバータは、広い入力電圧範囲でレギュレーションを行えるよう設計されており、必要な外付けサージ抑制部品は最小限です。制御可能な最短のオン時間は 50ns で、大きな降圧率を使用できるため、48V 公称入力から低電圧レールへの直接降圧変換が可能になり、システムの複雑性とソリューションのコストを下げることができます。LM5163-Q1 は最低 6V の入力電圧ディップ時にも動作し、必要な場合は 100% に近いデューティ・サイクルを使用できるため、高性能の 48V 車載用バッテリ・アプリケーションや MHEV/EV システムに最適な選択肢です。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LM5163-Q1 | SO PowerPAD (8) | 4.89mm×3.90mm |