JAJSHM3 June 2019 LM5163-Q1
PRODUCTION DATA.
ハイサイドおよびローサイドのパワー MOSFET が内蔵されているため、LM5163-Q1 は最大 0.5A の出力電流を供給できます。一定オン時間 (COT) 制御アーキテクチャにより、スイッチング周波数はほぼ一定で、負荷およびライン過渡応答が非常に優れています。LM5163-Q1 の追加機能には、軽負荷時の効率を上げるための超低 IQ とダイオード・エミュレーション・モード動作、革新的なピークおよびバレー過電流保護、内蔵 VCC バイアス電源およびブートストラップ・ダイオード、高精度のイネーブルおよび入力 UVLO、自動復元機能付きのサーマル・シャットダウン保護が含まれます。オープン・ドレインのPGOODインジケータにより、シーケンシング、フォルト・レポート、出力電圧監視を行えます。
LM5163-Q1 は車載用 AEC-Q100 グレード 1 認証を取得済みで、8 ピンの SO PowerPAD™ パッケージで供給されます。ピン・ピッチは 1.27mm で、高電圧アプリケーションに適切な間隔です。