JAJSSA0F February 2005 – January 2024 LM95231
PRODUCTION DATA
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R2MS | 0 | R1MS |
ビット | 名称 | 概要 |
---|---|---|
7-3 | 予約済み | 読み取り値は 0 です。 |
2 | リモート ダイオード 2 モデル選択 (R2MS) | 0:2N3904 モデル (TruTherm モードが無効であることを確認してください) 1:90nm プロセス モデルの Pentium 4 プロセッサ (TruTherm モードが有効であることを確認してください) 電源オンのデフォルト値は 0 です。 |
1 | 予約済み | 読み取り値は 0 です。 |
0 | リモート ダイオード 1 モデル選択 (R1MS) | 0:2N3904 モデル (TruTherm モードが無効であることを確認してください) 1:90nm プロセス モデルの Pentium 4 プロセッサ (TruTherm モードが有効であることを確認してください) 電源オンのデフォルト値は 1 です。 |
電源オンのデフォルト値は 01h です。