JAJSSA0F February 2005 – January 2024 LM95231
PRODUCTION DATA
12 ビット + 符号または 13 ビット符号なしバイナリ形式、フィルタ オン:
ビット | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
値 | 0.5 | 0.25 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
温度データ:LSb = 0.125℃または 1/8℃.
12 ビット + 符号または 13 ビット符号なしバイナリ形式、フィルタ オン:
ビット | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
値 | 0.5 | 0.25 | 0.125 | 0.0625 | 0.03125 | 0 | 0 | 0 |
温度データ:LSb = 0.03125℃または 1/32℃.
MSB レジスタと LSB レジスタの両方を読み取る場合は、データ同期のため、最初に MSB レジスタを読み出す必要があります。MSB が読み取られると、LSB はロックされます。読み取りが終了すると、LSB のロックは解除されます。ユーザーが MSB を連続して読み取ると、MSB が読み取られるたびに、その温度に関連付けられた LSB がロックされ、以前にロックされていた LSB 値がオーバーライドされます。