JAJSHQ1A October 2017 – July 2019 LMK04228
PRODUCTION DATA.
LMK04228 デバイスは、JEDEC JESD204B をサポートする産業用高性能クロック・コンディショナです。
PLL2からの14のクロック出力を構成して、7つのJESD204Bコンバータ、あるいはデバイス・クロックおよびSYSREFクロックを使用するその他のロジック・デバイスを駆動できます。DCおよびAC結合によりSYSREFを生成することが可能です。JESD204Bアプリケーションに限らず、従来のクロッキング・システム向けに14の出力をそれぞれ高性能出力として個別に構成できます。
高い性能と、電力と性能のトレードオフ、デュアル VCO、ホールドオーバー、出力ごとに調整可能なアナログおよびデジタル遅延などの機能とを併せ持つ LMK04228 は、柔軟な高性能クロック・ツリーの実現に理想的です。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LMK04228 | WQFN (64) | 9.00mm×9.00mm |
型番 | VCO0 周波数 | VCO1 周波数 |
---|---|---|
LMK04228 | 2370~2630MHz | 2920~3080MHz |