JAJSDP3C March 2016 – June 2018 LMZ34202
PRODUCTION DATA.
LMZ34202電源モジュールは使いやすい統合電源で、2AのDC-DCコンバータと、シールド付きインダクタおよびパッシブ部品が、薄型のQFNパッケージに内蔵されています。この総合的な電源ソリューションは、わずか3個の外付け部品で動作し、特定の設計要件に応じて主要なパラメータを変更する機能もあります。
QFNパッケージはプリント基板へ簡単にハンダ付けでき、245℃までのリフロー・プロファイルが可能で、消費電力特性が非常に優れています。LMZ34202は柔軟で、多くの機能を持ち、広範なデバイスとシステムの電源として理想的です。
デバイス番号 | パッケージ | 本体サイズ |
---|---|---|
LMZ34202 | QFN (43) | 10.00mm×10.00mm |