JAJSF28B July 2014 – March 2018 ONET2804T
PRODUCTION DATA.
ONET2804Tは、並列光学相互接続用の高ゲインの制限付きトランスインピーダンス・アンプで、データ・レートは最高28Gbpsです。このデバイスは、750μmピッチのフォトダイオード・アレイと組み合わせて、光信号を差動出力電圧へ変換するために使用されます。内部回路によってフォトダイオードの逆バイアス電圧を供給し、各フォトダイオードに供給される平均光電流を検出します。
このデバイスは、ピン制御または2線式シリアル・インターフェイスで使用でき、出力振幅、ゲイン、帯域幅、入力スレッショルドを制御できます。
ONET2804Tは、チャネルごとに21GHzの帯域幅、10kΩのゲイン、1.8µArmsの入力換算ノイズ、および各チャネルの受信信号強度インジケータ(RSSI)を提供します。40dBのチャネル間絶縁により、レシーバでのクロストーク・ペナルティが低くなります。
この部品には単一の3.3V電源が必要で、500mVPPの差動出力振幅で通常はチャネルごとに139mWを消費します。-40℃~+100℃で動作が規定されており、チャネル・ピッチ750μmのダイ形式で供給されます。
完全なデータシートは、onet2804t_request@ti.comに電子メールでご請求ください。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
ONET2804T | ワッフル・パックのベース・ダイ | 3250µm×1450µm |