JAJSHN3 June 2019 SN65HVDA1040B-Q1
PRODUCTION DATA.
SN65HVDA1040B-Q1 は、CAN (Controller Area Network) を使用する用途向けの、ISO 11898 規格に適合する (またはそれを上回る) トランシーバです。CAN トランシーバとして、バスへの差動送信機能と CAN コントローラの差動受信機能を、最大 1 メガビット/秒 (Mbps) の信号レートで実現します。ラインの信号レートとは、1 秒あたりの電圧遷移回数を bps (ビット/秒) 単位で表したものです。
本デバイスは、特に厳しい環境での動作を想定して設計されており、低電圧誤動作防止 (UVLO)、過熱サーマル・シャットダウン、広い同相範囲、グランド喪失保護など、多くのデバイス保護機能を搭載しています。また、バス・ピンは外部クロスワイヤ、–27V~40V への短絡、および ISO 7637 に基づく過渡電圧からも保護されます。このデバイスは車載用途向けです。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
SN65HVDA1040B-Q1 | SOIC (8) | 4.90mm×3.91mm |