JAJSCW3A December 2016 – February 2020 SN65MLVD206B
PRODUCTION DATA.
SN65MLVD206B デバイスは、最高 200Mbps の信号速度で動作するように最適化されたマルチポイント低電圧差動信号方式 (M-LVDS) ライン・ドライバおよびレシーバです。このデバイスは、標準の SOIC フットプリントに堅牢な 3.3V ドライバおよびレシーバを搭載しており、要求の厳しい産業用アプリケーション向きです。バスのピンはESDイベントに対して強化されており、人体モデルおよびIEC接触放電仕様について高いレベルの保護を実現しています。
本デバイスは、差動ドライバと差動レシーバを組み合わせた製品 (トランシーバ) であり、3.3V の単一電源で動作します。このトランシーバは最高 200Mbps の信号速度で動作するように最適化されています。
SN65MLVD206B は類似のデバイスよりも機能拡張されています。改良部分として、ドライバ出力のスルー・レート制御により無終端スタブからの反射を最小化し、シグナル・インテグリティ(信号品質)を強化する機能が挙げられます。フットプリントの定義は同じであるため、簡単なドロップイン交換によりシステム性能のアップグレードが可能です。これらのデバイスは、-40℃~85℃での動作が規定されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
SN65MLVD206B | SOIC (8) | 4.90mm×3.91mm |