JAJSGL3D January 2014 – October 2021 TCA9539-Q1
PRODUCTION DATA
TCA9539-Q1 は 24 ピン・デバイスで、2 ライン双方向 I2C バス (または SMBus プロトコル) 用に 16 ビットの汎用パラレル入出力 (I/O) 拡張機能を提供します。本デバイスは、1.65V~3.6V の電源電圧 (VCC) 範囲で動作でき、100kHz (I2C Standard モード) と400kHz (I2C Fast モード) のクロック周波数をサポートしています。TCA9539-Q1 をはじめとする I/O エクスパンダは、スイッチ、センサ、押しボタン、LED、ファン、その他の類似デバイス用に I/O を追加する必要がある場合に簡単なソリューションとして使用できます。
TCA9539-Q1 は、入力ポートの状態が変化するたびに INT ピンに割り込みを生成できます。A0 および A1 ハードウェア選択アドレス・ピンを使うと、最大 4 つの TCA9539-Q1 デバイスを同じ I2C バスに接続できます。このデバイスは、電源を一度オフにして再びオンにしてパワーオン・リセットを掛けることで、デフォルト状態にリセットできます。また TCA9539-Q1 は、ハードウェア RESET ピンも備えており、デバイスをデフォルト状態にリセットするために使用できます。
TCA9539-Q1 I2C I/O エクスパンダは、車載アプリケーション用に認定済みです。
部品番号 | パッケージ・タイプ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TCA9539-Q1 | TSSOP (24) | 7.80mm × 4.40mm |