JAJSQZ3 august 2023 TPS552872
PRODUCTION DATA
TPS552872 は、バッテリ電圧やアダプタ電圧を複数の電源レール向けに変換するために最適化された、同期整流式昇降圧コンバータです。TPS552872 は、4 個の MOSFET スイッチを内蔵しており、さまざまなアプリケーション向けのコンパクトなソリューションを実現します。TPS552872 は、最大で 36V の入力電圧に対応できます。TPS552872 は、昇圧モードでの動作時に 12V 入力から 30W の供給が可能です。9V の入力電圧からは、25W を供給できます。
TPS552872 は、平均電流モード制御方式を採用しています。スイッチング周波数は、外付け抵抗により 200kHz~2.2MHz の範囲でプログラム可能であり、外部クロックに同期させることができます。TPS552872 は、ピーク EMI を最小限に抑えるスペクトラム拡散機能 (オプション) も備えています。
TPS552872 には、出力過電圧保護、平均インダクタ電流制限、サイクル単位のピーク電流制限、出力短絡からの保護機能があります。また TPS552872 は、持続的な過負荷状態での出力電流制限およびヒカップ・モード保護 (いずれもオプション機能) により、安全な動作を保証します。
TPS552872 は、スイッチング周波数が高いため、小型のインダクタとコンデンサを使用できます。本デバイスは、3.0mm × 5.0mm の QFN パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ |
---|---|---|
TPS552872 | VQFN-HR | 3.0mm × 5.0mm |