JAJST04 February 2024 TPS61299-Q1
PRODUCTION DATA
このデバイスは、0.7V~5.5V の入力電源電圧範囲で動作するように設計されています。この入力電源には適切なレギュレーションが行われる必要があります。入力電源がコンバータから数インチ以上離れている場合は、セラミック バイパス コンデンサに加えて追加のバルク容量が必要となることがあります。一般的な選択肢は、100µF のタンタルまたはアルミ電解コンデンサです。入力電源の出力電流は、TPS61299-Q1 の電源電圧、出力電圧、出力電流に応じた定格である必要があります。