JAJST04 February 2024 TPS61299-Q1
PRODUCTION DATA
TPS61299-Q1 昇圧コンバータには固定の周波数はなく、インダクタ リップル電流を 350mA の範囲内で一定に維持するため、周波数はインダクタンスと動作電圧によって決定されます。
TPS61299-Q1 は、1μH のインダクタ値で動作するよう設計されています。
部品番号 | L (µH) | DCR 最大値 (mΩ) | 飽和電流 (A) | サイズ (LxWxH) | メーカー(1) |
---|---|---|---|---|---|
HTTH16080H-1R0MSR-99 | 1 | 110 | 2.3 | 1.6 × 0.8 × 0.8 | Cyntec |
WIP252010P-1R0ML | 1 | 54 | 3.5 | 2.5 x 2.0 x 1.0 | INPAQ |
WPN252010H1R0MT | 1 | 76 | 3.5 | 2.5 x 2.0 x 1.0 | Sunlord |