JAJS427I July   2010  – October 2019 TPS63020 , TPS63021

PRODUCTION DATA.  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
    1.     Device Images
      1.      概略回路図
      2.      効率と出力電流との関係
  4. 改訂履歴
  5. 概要 (続き)
  6. Pin Configuration and Functions
    1.     Pin Functions
  7. Specifications
    1. 7.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 7.2 ESD Ratings
    3. 7.3 Recommended Operating Conditions
    4. 7.4 Thermal Information
    5. 7.5 Electrical Characteristics
    6. 7.6 Typical Characteristics
  8. Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 Dynamic Voltage Positioning
      2. 8.3.2 Dynamic Current Limit
      3. 8.3.3 Device Enable
      4. 8.3.4 Power Good
      5. 8.3.5 Overvoltage Protection
      6. 8.3.6 Undervoltage Lockout
      7. 8.3.7 Overtemperature Protection
    4. 8.4 Device Functional Modes
      1. 8.4.1 Soft-start and Short Circuit Protection
      2. 8.4.2 Buck-Boost Operation
      3. 8.4.3 Control Loop
      4. 8.4.4 Power Save Mode and Synchronization
  9. Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
    2. 9.2 Typical Application
      1. 9.2.1 Design Requirements
      2. 9.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 9.2.2.1 Custom Design with WEBENCH Tools
        2. 9.2.2.2 Inductor Selection
        3. 9.2.2.3 Output Capacitor Selection
        4. 9.2.2.4 Input Capacitor Selection
        5. 9.2.2.5 Bypass Capacitor
      3. 9.2.3 Setting The Output Voltage
      4. 9.2.4 Application Curves
    3. 9.3 System Examples
      1. 9.3.1 Improved Transient Response for 2 A Load Current
      2. 9.3.2 Supercapacitor Backup Power Supply With Active Cell Balancing
      3. 9.3.3 Low-Power TEC Driver
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
    3. 11.3 Thermal Considerations
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 12.2 デバイス・サポート
      1. 12.2.1 WEBENCHツールによるカスタム設計
      2. 12.2.2 デベロッパー・ネットワークの製品に関する免責事項
    3. 12.3 ドキュメントのサポート
      1. 12.3.1 関連資料
    4. 12.4 関連リンク
    5. 12.5 サポート・リソース
    6. 12.6 商標
    7. 12.7 静電気放電に関する注意事項
    8. 12.8 Glossary
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

TPS6302x デバイスは、2 セル/3 セルのアルカリ、ニッケルカドミウム、ニッケル水素バッテリ、または 1 セルのリチウム・イオンやリチウム・ポリマー・バッテリ、スーパーキャパシタ、その他の電源レールから給電される製品向けの電源ソリューションを提供します。最大 3A の出力電流がサポートされます。バッテリを使用するとき、2V を下回るまでの放電が可能です。昇降圧コンバータは固定周波数、パルス幅変調 (PWM) コントローラを基礎とし、同期整流を使用して最大効率を実現します。負荷電流が低い時にはコンバータがパワー・セーブ・モードに移行し、広い負荷電流範囲にわたって高効率を維持します。パワー・セーブ・モードを無効にし、コンバータを常に固定スイッチング周波数で動作させることもできます。スイッチの最大平均電流は、標準値4Aに制限されています。出力電圧は外付けの分圧抵抗を使用してプログラムすることも、チップ内部で固定された電圧を使用することもできます。コンバータをディスエーブルにすれば、バッテリの消耗を最小限に抑えることができます。シャットダウン時には、バッテリーから負荷が切断されます。

製品情報(1)

型番 出力電圧 パッケージ
TPS63020 可変 VSON (14)
TPS63021 3.3V
  1. 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。