JAJSHO9C december 2015 – may 2023 TPS65262-2
PRODUCTION DATA
TPS65262-2 は、出力電流 3A/1A/1A のモノリシック・トリプル同期降圧型 (バック) コンバータです。4.5V~18V の幅広い入力電源電圧範囲は、5V、9V、12V、または 15V パワー・バスのほとんどの中間バス電圧動作に対応できます。コンバータは定周波数ピーク電流モードを備え、アプリケーションを単純化しながら、設計者が目的のアプリケーションに合わせてシステムを最適化できるよう設計されています。このデバイスは、600kHz の固定スイッチング周波数で動作します。外付け部品数を低減するため、Buck2 と Buck3 のループ補償を内蔵しています。Buck1 と Buck2/Buck3 は位相差 180° で動作するため (Buck2 と Buck3 は同相動作)、入力フィルタの要件が最小化されます。
TPS65262-2 は、MODE ピンが GND に接続されている場合、パルス・スキップ・モード (PSM) で動作し、MODE ピンが HIGH に駆動されている場合またはフローティング状態の場合、連続電流モード (FCC) で動作します。PSM モードでは、軽負荷時にスイッチング損失を低減することで高い効率を実現します。FCC モードでは、ノイズ耐性が高まり、RF 干渉が低減されます。
TPS65262-2 は、2 つの低ドロップアウト電圧リニア・レギュレータ (LDO) も内蔵しています。これらの LDO は入力電圧範囲が 1.3~18V、連続出力電流が 350mA/150mA であり、独立したイネーブルを備え、出力電圧は可変です。
どちらかの出力電圧がレギュレーション範囲を外れると、パワー・グッド・ピンがアサートされます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS65262-2 | RHB (VQFN、32) | 5.00mm × 5.00mm |