JAJSNZ0B May 2023 – November 2023 UCC21550-Q1
PRODUCTION DATA
図 6-3 に、ディセーブル機能の応答時間を示します。離れた場所にあるマイクロコントローラに DIS ピンを接続する場合、DIS ピンの近くに配置した約 1nF の低 ESR/ESL コンデンサを使ってバイパスすることを推奨します。詳細については、セクション 7.4.1 を参照してください。