JAJSNZ0B May 2023 – November 2023 UCC21550-Q1
PRODUCTION DATA
最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
VCCI | 入力バイアス・ピン電源電圧 | 3.0 | 5.5 | V | |
VDDA、VDDB | UCC21550A-Q1 - 5V UVLO 出力バイアス電源電圧、VDDA-VSSA、VDDB-VDDB |
6.5 | 25 | V | |
VDDA、VDDB | UCC21550B-Q1 - 8V UVLO 出力バイアス電源電圧、VDDA-VSSA、VDDB-VDDB |
9.2 | 25 | V | |
TJ | 接合部温度 | -40 | 150 | ℃ |