JAJSNZ0B May 2023 – November 2023 UCC21550-Q1
PRODUCTION DATA
図 8-5 に、図 8-1 に示す設計例の以下の条件におけるベンチ・テスト波形を示します。VCC = 5V、VDD = 20V、fSW = 100kHz、VDC-Link = 0V。
チャネル 1 (黄):UCC21550-Q1 INA ピンの信号
チャネル 2 (青):UCC21550-Q1 INB ピンの信号
チャネル 3 (ピンク):ハイサイド・パワー・トランジスタのゲート - ソース間の信号
チャネル 4 (緑):ローサイド・パワー・トランジスタのゲート - ソース間の信号