JAJSEZ5P December 2013 – February 2024 TMS320F28374D , TMS320F28375D , TMS320F28376D , TMS320F28377D , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1
PRODUCTION DATA
eQEP モジュールは、高性能な動作位置制御システムで使用される回転機械から位置、方向、速度などの情報を取得するために、リニアまたはロータリ・インクリメンタル・エンコーダとの直接のインターフェイスを提供します。
各 eQEP ペリフェラルは、5 つの主要な機能ブロックで構成されています。
eQEP ペリフェラルは、PERx.SYSCLK によりクロック供給されます。eQEP のブロック図を 図 6-59 に示します。