JAJSEZ5P December 2013 – February 2024 TMS320F28374D , TMS320F28375D , TMS320F28376D , TMS320F28377D , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1
PRODUCTION DATA
「水晶振動子の等価直列抵抗 (ESR) 要件」 表について:
水晶振動子の周波数 (MHz) | 最大 ESR (Ω) (CL1 = CL2 = 12pF) |
最大 ESR (Ω) (CL1 = CL2 = 24pF) |
---|---|---|
10 | 55 | 110 |
12 | 50 | 95 |
14 | 50 | 90 |
16 | 45 | 75 |
18 | 45 | 65 |
20 | 45 | 50 |