JAJSEZ5P December 2013 – February 2024 TMS320F28374D , TMS320F28375D , TMS320F28376D , TMS320F28377D , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1
PRODUCTION DATA
F2837xD デバイスには、デバイスの消費電流を低減する方法がいくつかあります。
ペリフェラル モジュール(1)(2) | IDD 電流 低減 (mA) |
---|---|
ADC(3) | 3.3 |
CAN | 3.3 |
CLA | 1.4 |
CMPSS(3) | 1.4 |
CPUTIMER | 0.3 |
DAC(3) | 0.6 |
DMA | 2.9 |
eCAP | 0.6 |
EMIF1 | 2.9 |
EMIF2 | 2.6 |
ePWM1~ePWM4(4) | 4.5 |
ePWM5~ePWM12(4) | 1.7 |
HRPWM(4) | 1.7 |
I2C | 1.3 |
McBSP | 1.6 |
SCI | 0.9 |
SDFM | 2 |
SPI | 0.5 |
uPP | 7.3 |
USB および AUXPLL (60MHz) | 23.8 |