JAJSEZ5P December 2013 – February 2024 TMS320F28374D , TMS320F28375D , TMS320F28376D , TMS320F28377D , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1
PRODUCTION DATA
セクション 6.10.1.2.1 に、16 ビット差動モードの ADC 動作条件を示します。セクション 6.10.1.2.2 に、16 ビット差動モードの ADC 特性を示します。セクション 6.10.1.2.3 に、12 ビット・シングルエンド・モードの ADC 動作条件を示します。セクション 6.10.1.2.4 に、12 ビット・シングルエンド・モードの ADC 特性を示します。セクション 6.10.1.2.5 に、ADCEXTSOC のタイミング要件を示します。