JAJSHX5F October 2010 – September 2019 ADS1118
PRODUCTION DATA.
ADS1118 は、高精度、低消費電力の 16 ビット・アナログ/デジタル・コンバータ (ADC) であり、最も一般的なセンサ信号を測定するために必要なすべての機能を超小型リードレス X2QFN-10 パッケージまたは VSSOP-10 パッケージに統合しています。ADS1118 はプログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA)、基準電圧、発振器、高精度温度センサを内蔵しています。これらの機能を備え 2V~5.5V の幅広い電源電圧範囲に対応する ADS1118 は、電力とスペースの制約が厳しいセンサ測定アプリケーションに理想的です。
ADS1118 は、最大 860 サンプル/秒 (SPS) のデータ・レートで変換を実行できます。PGA は ±256mV~±6.144V の入力範囲に対応しているため、大きな信号でも小さな信号でも高分解能で測定できます。入力マルチプレクサ (MUX) により、2 つの差動または 4 つのシングル・エンド入力を測定できます。高精度温度センサは、システム・レベルの温度監視または熱電対の冷接点補償に使用できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
ADS1118 | X2QFN (10) | 1.50mm×2.00mm |
VSSOP (10) | 3.00mm×3.00mm |