JAJU534E october   2022  – july 2023

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 主な使用製品
      1. 2.2.1 C2000 リアルタイム MCU LaunchPad
      2. 2.2.2 SN65HVD78
      3. 2.2.3 TLV702
      4. 2.2.4 TPS22918-Q1
    3. 2.3 設計上の考慮事項
      1. 2.3.1 Tamagawa T フォーマットのプロトコル
      2. 2.3.2 C2000 T フォーマット・エンコーダ・インターフェイスの概要
      3. 2.3.3 TIDM-1011 の基板実装
      4. 2.3.4 MCU のリソース要件
      5. 2.3.5 デバイス固有のリソース使用
        1. 2.3.5.1 CRC の計算
        2. 2.3.5.2 入力、出力信号、CLB タイル
      6. 2.3.6 CLB T フォーマットの実装の詳細
        1. 2.3.6.1 トランザクションの波形
          1. 2.3.6.1.1 IDLE 状態
          2. 2.3.6.1.2 TRANMIT_DATA 状態
          3. 2.3.6.1.3 WAIT_FOR_START 状態
          4. 2.3.6.1.4 RECEIVE_DATA の状態
        2. 2.3.6.2 通信タイルの設計
        3. 2.3.6.3 ロジック・ビュー
      7. 2.3.7 CLB 受信データ CRC の実装
      8. 2.3.8 PM T フォーマット・エンコーダ・インターフェイス・ライブラリ
        1. 2.3.8.1 PM T フォーマットのリファレンス実装コマンド
        2. 2.3.8.2 PM T フォーマットのリファレンス実装でサポートされる機能
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア
      1. 3.1.1 TIDM-1011 のジャンパ構成
    2. 3.2 ソフトウェア
      1. 3.2.1 C2000 ドライバ・ライブラリ (DriverLib)
      2. 3.2.2 C2000 SysConfig
      3. 3.2.3 C2000 構成可能ロジック・ブロック・ツール
      4. 3.2.4 Code Composer Studio™ と C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK のインストール
      5. 3.2.5 リファレンス・ソフトウェアの場所
    3. 3.3 テストと結果
      1. 3.3.1 ハードウェアの構成
      2. 3.3.2 プロジェクトのビルドおよびロード
      3. 3.3.3 コードの実行
      4. 3.3.4 ケーブル長の検証
      5. 3.3.5 ベンチマーク
      6. 3.3.6 トラブルシューティング
  10. 4設計ファイル
  11. 5関連資料
    1. 5.1 商標
  12. 6用語
  13. 7著者について
  14. 8改訂履歴

関連資料

設計開始の手引き

  1. テキサス・インスツルメンツ、『C2000 T フォーマット・エンコーダ・インターフェイスのソフトウェア・ガイド』 (htmlpdf)。
  2. テキサス・インスツルメンツ、『C2000 アカデミー』、C2000 デバイスに関する広範なトピックを取り扱った、使いやすいトレーニング モジュールがあります。
  3. テキサス・インスツルメンツ、『C2000 アカデミー:CLB モジュール』
  4. テキサス・インスツルメンツ、『C2000 ソフトウェア・ガイド』には、C2000 ソフトウェア、ソフトウェア開発キット、開発ツールの概要が記載されています。
  5. テキサス・インスツルメンツ、『C2000 リアルタイム制御 MCU ペリフェラル・リファレンス・ガイド』 CLB タイプは、特定の実装で使用されている機能セットを示します。特定の C2000 MCU の CLB タイプの情報は、デバイスのデータシートと、このリファレンス・ガイドに記載されています。
  6. テキサス・インスツルメンツ、『C2000 デバイスの CRC エンジン』

リファレンス・デザイン

  1. テキサス・インスツルメンツ、『DesignDRIVE 開発キット IDDK v2.2.1 - ユーザー・ガイド』
  2. テキサス・インスツルメンツ、『DesignDRIVE 開発キット IDDK v2.2.1 - ハードウェア・リファレンス・ガイド』
  3. テキサス・インスツルメンツ、『C2000 DesignDRIVE』、産業用ドライブとモーター制御用のソフトウェア
  4. テキサス・インスツルメンツ、『C2000 Position Manager SINCOS ライブラリ』、ユーザー・ガイド