JAJU590B august 2018 – april 2023
このデザインでは、テキサス・インスツルメンツ製の DSP 内蔵シングルチップ・ミリ波レーダー・センサである IWR6843 デバイスを、Sub-1GHz のワイヤレス通信とともに、屋内および屋外の人数計測アプリケーションに使用する方法について説明します。このリファレンス・デザインでは、MMWAVEICBOOST および IWR6843ISK 評価基板 (EVM) を、LAUNCHXL-CC1352R1 ワイヤレス MCU LaunchPad™ とともに使用します。このソリューションは、6m (短距離構成) および 14m (長距離構成) までの範囲で人間の位置を特定できることが示されています。