9 改訂履歴
Changes from Revision A (March 2019) to Revision B (April 2023)
- 文書全体にわたって表、図、相互参照の採番方法を更新Go
Changes from Revision * (August 2018) to Revision A (March 2019)
- ドキュメント全体を通して IWR1642 を IWR6843 に変更Go
- 「リソース」から IWR1642、LP87524B-Q1、TPS7A8101、TPS7A88-Q1 を削除Go
- 「リソース」に IWR6843、MWAVEICBOOST、IWR6843ISK、LP87702-Q1、LM53635-Q1 を追加Go
- TIDA-010022 のブロック図の画像を変更Go
- IWR6843 UART 通信の画像を変更Go
- IWR6843 チップの電圧レール要件を変更Go
- 「センサ・パケット」の画像を削除Go
- コードを追加Go
- ミリ波短距離構成コマンド・リストの画像を削除Go
- コードを追加Go
- 「LP87524B-Q1、LP87524J-Q1 4A + 2.5A + 2 つのスイッチ内蔵 1.5A 降圧コンバータ」、「TPS7A8101 低ノイズ、広帯域幅、高 PSRR、低ドロップアウト 1A リニア・レギュレータ」、「TPS7A88-Q1 車載用、デュアル、1A、低ノイズ (4μVRMS) LDO 電圧レギュレータ」セクションを削除Go
- 「IWR6843ISK と MMWAVEICBOOST:ミリ波 EVM」セクションを追加Go
- 「IWR6843ISK と MMWAVEICBOOST:ミリ波 EVM」セクションを追加Go
- LAUNCHXL-CC1352R1 を追加:SimpleLink™ マルチバンド CC1352R ワイヤレス・マイコン LaunchPad™ 開発キット・セクションGo
- ハードウェア要件を追加Go
- 「IWR1642 BoosterPack ハードウェアの変更点」表のタイトルを「MMWAVEICBOOST ハードウェアの変更点」に変更Go
- 「MMWAVEICBOOST ハードウェアの変更点」表の情報を変更Go
- 「MMWAVEICBOOST フロント PCB レイアウト・ビュー」の画像を変更Go
- 4 つのジャンパとデフォルトの XDS110 電源ジャンパの設定を取り除き、XDS110 電源ジャンパを「外部」電源イメージに切り替えた後、デフォルトのジャンパの設定を削除Go
- センサ・ノード (IWR6843 ボード + CC1352) の電源の画像を変更Go
- 「IWR6843 ファームウェアのロード」セクションに情報を追加Go
- SOP0 と SOP2 の位置の画像を変更Go
- ファームウェアを起動するための手順を追加Go
- コードを追加Go
- ミリ波短距離構成コマンド・リストの画像を削除Go
- 「ベンチ電源による消費電力測定の図」の画像を変更Go
- 「電源の特性測定」セクションの情報を変更Go
- 「関連資料」を変更Go